Sight glass saddle, SGS, 1 3/8 in
014-1557
Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR
014-1557
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 10 pc |
| Ambalaj biçimi | Multi pack |
| Bağlantı boyutu [inç] | 1 3/8 in |
| Boru boyutu [inç] | 1 3/8 in |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gözetleme camı bağlantısı | M24 x 1 |
| Kullanıldığı ürün | SGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN |
| Kullanıldığı ürün yorumları | Tube fitting |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 52.0 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 754 psig |
| Material Description | SGS 1 3/8in Sight Glass Saddle M/10x6 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| SCIP dosyası ürün adı | SG & SGP without indicator |
| Tip tanımlaması | Tube fitting |
| Ürün adı | Sight glass saddle |
| Ürün grubu | Sight glass accessories |
| Ürün tipi | SGS |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.097 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.085 Kilogram |
| Hacim | 0.086 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255009467 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |