Danfoss logo
Sight glass saddle, SGS

SGS

014-1071

Tip tanımlaması: Tube fitting, Kullanıldığı ürün: SGP 20 RN; SGR; SGRH

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar80 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Bağlantı boyutu [inç]1 1/8 in
Boru boyutu [inç]1 1/8 in
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gözetleme camı bağlantısıM20 x 1.5
Kullanıldığı ürünSGP 20 RNSGRSGRH
Kullanıldığı ürün yorumlarıBoru bağlantı parçası
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [bar]52.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]754 psig
Material DescriptionSGS 1 1/8in Sight Glass Saddle I/80
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dosyası ürün adıSG & SGP without indicator
Tip tanımlamasıTube fitting
Ürün adıSight glass saddle
Ürün grubuSight glass accessories
Ürün tipiSGS

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.056 Kilogram
Net ağırlık0.051 Kilogram
Hacim0.078 Liter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428288781
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm