SGS
014-1057
Tip tanımlaması: Tube fitting, Kullanıldığı ürün: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR
014-1057
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Ambalaj başına düşen miktar | 80 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Bağlantı boyutu [inç] | 1 3/8 in |
| Boru boyutu [inç] | 1 3/8 in |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gözetleme camı bağlantısı | M24 x 1 |
| Kullanıldığı ürün | SGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN |
| Kullanıldığı ürün yorumları | Boru bağlantı parçası |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 52.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 754 psig |
| Material Description | SGS 1 3/8in Sight Glass Saddle I/80 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| SCIP dosyası ürün adı | SG & SGP without indicator |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Tip tanımlaması | Tube fitting |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Ürün adı | Sight glass saddle |
| Ürün grubu | Sight glass accessories |
| Ürün tipi | SGS |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.087 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.085 Kilogram |
| Hacim | 0.078 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428255615 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |