Danfoss logo
Sight glass saddle, SGS

SGS

014-1056

Tip tanımlaması: Tube fitting, Kullanıldığı ürün: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar80 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Bağlantı boyutu [inç]1 1/8 in
Boru boyutu [inç]1 1/8 in
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gözetleme camı bağlantısıM24 x 1
Kullanıldığı ürünSGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN
Kullanıldığı ürün yorumlarıBoru bağlantı parçası
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [bar]52.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]754 psig
Material DescriptionSG 1 1/8in saddle I/80
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dosyası ürün adıSG & SGP without indicator
Tip tanımlamasıTube fitting
Ürün adıSight glass saddle
Ürün grubuSight glass accessories
Ürün tipiSGS

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.08 Kilogram
Net ağırlık0.079 Kilogram
Hacim0.07 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428255608
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm