Danfoss logo
Sight glass, SGI 6_014-1010

SGI 6, YÜZEY CONTASI, YÜZEY CONTASI

014-1010

Giriş bağlantısı tipi: YÜZEY CONTASI, Çıkış bağlantısı tipi: YÜZEY CONTASI, Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket, Ambalaj başına düşen miktar: 70
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: SGI

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar70 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Bağlantı malzemesiPirinç
Bakım yapılabilirNumara
China RoHS complianceYes with exemptions
Çıkış bağlantısı tipiYÜZEY CONTASI
Çıkış boyutu [inç]1/4 in
Çıkış İç/DışHarici
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Giriş bağlantısı tipiYÜZEY CONTASI
Giriş boyutu [inç]1/4 in
Giriş İç/Dışİç
Gövde MalzemesiPirinç
Maks. Çalışma Basıncı [bar]35.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]500 psig
Material DescriptionSGI 6 Sight Glass I/70
Önemli özellikler
Değer
Nem göstergesiI göstergesi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Sarı: min nemli koşul, 25°C'deR22: 300 ppm
Sarı: min nemli koşul, 43°C'deR22: 500 ppm
SCIP dosya no.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dosyası ürün adıSG & SGP with indicator
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]80 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-50 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]175 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-58 °F
Soğutucu akışkanlarR22
Ürün adıSight glass
Ürün aksesuarlarıNumara
Ürün grubuSight glasses
Ürün tipiSGI 6
Yeşil: maks nem koşulu, 25°C'deR22: 150 ppm
Yeşil: maks nem koşulu, 43°C'deR22: 250 ppm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.207 Kilogram
Net ağırlık0.101 Kilogram
Hacim0.17 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702422153351
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm