Danfoss logo
Sight glass, SGI 12s_014-0036, 014-003666, 014-0042

SGI 12s, LEHİM, ODF, 12 mm, LEHİM, ODF, 12 mm

014-0042

Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Giriş boyutu [mm]: 12, Çıkış bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Çıkış boyutu [mm]: 12, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 28

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar28 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı malzemesiBakır
Bakım yapılabilirNumara
China RoHS complianceYes with exemptions
Çıkış bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Çıkış boyutu [mm]12.00 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Giriş bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Giriş boyutu [mm]12.00 mm
Gövde MalzemesiPirinç
Maks. Çalışma Basıncı [bar]35.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]500 psig
Material DescriptionSGI 12s Sight Glass M/28
Nem göstergesiI göstergesi
Önemli özellikler
Değer
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Sarı: min nemli koşul, 25°C'deR22: 300 ppm
Sarı: min nemli koşul, 43°C'deR22: 500 ppm
SCIP dosya no.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dosyası ürün adıSG & SGP with indicator
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]175 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-58 °F
Soğutucu akışkanlarR22
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Ürün adıSight glass
Ürün aksesuarlarıNumara
Ürün grubuSight glasses
Ürün tipiSGI 12s
Yeşil: maks nem koşulu, 25°C'deR22: 150 ppm
Yeşil: maks nem koşulu, 43°C'deR22: 250 ppm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.164 Kilogram
Net ağırlık0.144 Kilogram
Hacim0.277 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702422014096
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm