SGI 12, Rakor, 12 mm, Rakor, 12 mm
014-0009
Giriş bağlantısı tipi: Rakor, Giriş boyutu [mm]: 12, Çıkış bağlantısı tipi: Rakor, Çıkış boyutu [mm]: 12, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 25
014-0009
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 25 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı malzemesi | Pirinç |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Çıkış bağlantısı tipi | Rakor |
| Çıkış boyutu [inç] | 1/2 in |
| Çıkış boyutu [mm] | 12.00 mm |
| Çıkış İç/Dış | Harici |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Giriş bağlantısı tipi | Rakor |
| Giriş boyutu [inç] | 1/2 in |
| Giriş boyutu [mm] | 12.00 mm |
| Giriş İç/Dış | Harici |
| Gövde Malzemesi | Pirinç |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 35.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 500 psig |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | SGI 12 Sight Glass M/25x4 |
| Nem göstergesi | I göstergesi |
| Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Sarı: min nemli koşul, 25°C'de | R22: 300 ppm |
| Sarı: min nemli koşul, 43°C'de | R22: 500 ppm |
| SCIP dosya no. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP dosyası ürün adı | SG & SGP with indicator |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 175 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -58 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R22 |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Ürün adı | Sight glass |
| Ürün aksesuarları | Genel aksesuarlar |
| Ürün grubu | Sight glasses |
| Ürün tipi | SGI 12 |
| Yeşil: maks nem koşulu, 25°C'de | R22: 150 ppm |
| Yeşil: maks nem koşulu, 43°C'de | R22: 250 ppm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.22 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.205 Kilogram |
| Hacim | 0.143 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422027805 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |