Danfoss logo
Sight glass, SGP 12s I_014L0036, 014L0042, 014L0104

SGP 12s N, LEHİM, ODF, 12 mm, LEHİM, ODF, 12 mm

014L1130

Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Giriş boyutu [mm]: 12, Çıkış bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Çıkış boyutu [mm]: 12, Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket, Ambalaj başına düşen miktar: 20

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar20 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Bağlantı malzemesiBakır
Bakım yapılabilirNumara
China RoHS complianceYes with exemptions
Çıkış bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Çıkış boyutu [mm]12.00 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN13463-3 yakma kaynağı değerlendirmesiEVET
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Giriş bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Giriş boyutu [mm]12.00 mm
Gövde MalzemesiPirinç
Maks. Çalışma Basıncı [bar]52.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]754 psig
Material DescriptionSGP 12s N Sight Glass I/20
Nem göstergesiN göstergesi
OnayC UL US LISTELİEAC
Onay dosyası adıREF. SIVI GÖSTERGESİ 76H4
Özdeş ürün014L0193
Önemli özellikler
Değer
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Sarı: min nemli koşul, 25°C'deR1234ze(E): 132 ppmR1270: 62 ppmR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR32: 289 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR454B: 161 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Sarı: min nemli koşul, 43°C'deR1234ze(E): 165 ppmR1270: 115 ppmR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR32: 459 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR454B: 250 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
SCIP dosya no.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dosyası ürün adıSG & SGP with indicator
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]175 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-58 °F
Soğutucu akışkanlarR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
UL markYes
UL onay dosyası adıREF. SIVI GÖSTERGESİ 76H4
UL onaylı soğutkanlarR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744
Ürün adıSight glass
Ürün aksesuarlarıNumara
Ürün grubuSight glasses
Ürün tipiSGP 12s N
Yağ uyumluluğuYağsız uygulamalar
Yağsız soğutkanlarR1234ze(E)R134aR513AR515B
Yeşil: maks nem koşulu, 25°C'deR1234ze(E): 26 ppmR1270: 16 ppmR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR32: 64 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR454B: 29 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Yeşil: maks nem koşulu, 43°C'deR1234ze(E): 28 ppmR1270: 29 ppmR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR32: 116 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR454B: 58 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.207 Kilogram
Net ağırlık0.165 Kilogram
Hacim0.602 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428839013
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm