SGP 16 N, Rakor, 16 mm, Rakor, 16 mm
014L0159
Giriş bağlantısı tipi: Rakor, Giriş boyutu [mm]: 16, Çıkış bağlantısı tipi: Rakor, Çıkış boyutu [mm]: 16, Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket, Ambalaj başına düşen miktar: 20
014L0159
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 20 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Bağlantı malzemesi | Pirinç |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Çıkış bağlantısı tipi | Rakor |
| Çıkış boyutu [inç] | 5/8 in |
| Çıkış boyutu [mm] | 16.00 mm |
| Çıkış İç/Dış | Harici |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Giriş bağlantısı tipi | Rakor |
| Giriş boyutu [inç] | 5/8 in |
| Giriş boyutu [mm] | 16.00 mm |
| Giriş İç/Dış | İç |
| Gövde Malzemesi | Pirinç |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 52.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 754 psig |
| Material Description | SGP 16 N Sight Glass I/20 |
| Nem göstergesi | N göstergesi |
| Onay | C UL US LISTELİEAC |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Onay dosyası adı | REF. SIVI GÖSTERGESİ 76H4 |
| Özdeş ürün | 014L0174 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Sarı: min nemli koşul, 25°C'de | R134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm |
| Sarı: min nemli koşul, 43°C'de | R134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm |
| SCIP dosya no. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP dosyası ürün adı | SG & SGP with indicator |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 175 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -58 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744 |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| UL onay dosyası adı | REF. SIVI GÖSTERGESİ 76H4 |
| UL onaylı soğutkanlar | R1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744 |
| Ürün adı | Sight glass |
| Ürün aksesuarları | Genel aksesuarlar |
| Ürün grubu | Sight glasses |
| Ürün tipi | SGP 16 N |
| Yağ uyumluluğu | Yağsız uygulamalar |
| Yağsız soğutkanlar | R1234ze(E)R134aR513AR515B |
| Yeşil: maks nem koşulu, 25°C'de | R134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm |
| Yeşil: maks nem koşulu, 43°C'de | R134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.39 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.307 Kilogram |
| Hacim | 0.16 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255100140 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |