Danfoss logo
Circuit diagram SG and SGP

SGP 6s N, LEHİM, ODF, LEHİM, ODF

014L0121

Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Çıkış bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket, Ambalaj başına düşen miktar: 82

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar82 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Bağlantı malzemesiBakır
Bakım yapılabilirNumara
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Çıkış bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Çıkış boyutu [inç]1/4 in
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN13463-3 yakma kaynağı değerlendirmesiEVET
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Giriş bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Giriş boyutu [inç]1/4 in
Gövde MalzemesiPirinç
Maks. Çalışma Basıncı [bar]52.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]754 psig
Material DescriptionSGP 6s X Sight Glass I/82
Nem göstergesiN göstergesi
OnayC UL US LISTELİEAC
Onay dosyası adıREF. SIVI GÖSTERGESİ 76H4
Özdeş ürün014L0181
Önemli özellikler
Değer
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sarı: min nemli koşul, 25°C'deR1234ze(E): 132 ppmR1270: 62 ppmR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR32: 289 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR454B: 161 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Sarı: min nemli koşul, 43°C'deR1234ze(E): 165 ppmR1270: 115 ppmR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR32: 459 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR454B: 250 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
SCIP dosya no.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dosyası ürün adıSG & SGP without indicator
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]175 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-58 °F
Soğutucu akışkanlarR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
UL markYes
UL onay dosyası adıREF. SIVI GÖSTERGESİ 76H4
UL onaylı soğutkanlarR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744
Ürün adıSight glass
Ürün aksesuarlarıNumara
Ürün grubuSight glasses
Ürün tipiSGP 6s N
Yağ uyumluluğuYağsız uygulamalar
Yağsız soğutkanlarR1234ze(E)R134aR513AR515B
Yeşil: maks nem koşulu, 25°C'deR1234ze(E): 26 ppmR1270: 16 ppmR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR32: 64 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR454B: 29 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Yeşil: maks nem koşulu, 43°C'deR1234ze(E): 28 ppmR1270: 29 ppmR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR32: 116 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR454B: 58 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.112 Kilogram
Net ağırlık0.089 Kilogram
Hacim0.147 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162666821
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm