SGP 6s I, LEHİM, ODF, 6 mm, LEHİM, ODF, 6 mm
014L0040
Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Giriş boyutu [mm]: 6, Çıkış bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Çıkış boyutu [mm]: 6, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 25
014L0040
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 25 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı malzemesi | Bakır |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Çıkış bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
| Çıkış boyutu [mm] | 6.00 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN13463-3 yakma kaynağı değerlendirmesi | EVET |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Giriş bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
| Giriş boyutu [mm] | 6.00 mm |
| Gövde Malzemesi | Pirinç |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 52.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 754 psig |
| Material Description | SGP 6s I Sight Glass M/25x4 |
| Nem göstergesi | I göstergesi |
| Onay | C UL US LISTELİEAC |
| Onay dosyası adı | REF. SIVI GÖSTERGESİ 76H4 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Sarı: min nemli koşul, 25°C'de | R22: 300 ppmR290: 50 ppmR600: 20 ppmR600a: 22 ppm |
| Sarı: min nemli koşul, 43°C'de | R22: 500 ppmR290: 100 ppmR600: 55 ppmR600a: 60 ppm |
| SCIP dosya no. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP dosyası ürün adı | SG & SGP with indicator |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 175 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -58 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R22R290R600R600a |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| UL mark | Yes |
| UL onay dosyası adı | REF. SIVI GÖSTERGESİ 76H4 |
| UL onaylı soğutkanlar | R22 |
| Ürün adı | Sight glass |
| Ürün aksesuarları | Numara |
| Ürün grubu | Sight glasses |
| Ürün tipi | SGP 6s I |
| Yeşil: maks nem koşulu, 25°C'de | R22: 150 ppmR290: 25 ppmR600: 10 ppmR600a: 11 ppm |
| Yeşil: maks nem koşulu, 43°C'de | R22: 250 ppmR290: 50 ppmR600: 28 ppmR600a: 30 ppm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.104 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.089 Kilogram |
| Hacim | 0.143 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428845519 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |