Danfoss logo
Sight glass, SGI 19_014-0028, 014-0166

SGN 19, Rakor, 19 mm, Rakor, 19 mm

014-0166

Giriş bağlantısı tipi: Rakor, Giriş boyutu [mm]: 19, Çıkış bağlantısı tipi: Rakor, Çıkış boyutu [mm]: 19, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 36
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: SG / SGP

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar36 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı malzemesiPirinç
Bakım yapılabilirNumara
China RoHS complianceYes with exemptions
Çıkış bağlantısı tipiRakor
Çıkış boyutu [inç]3/4 in
Çıkış boyutu [mm]19.00 mm
Çıkış İç/DışHarici
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Giriş bağlantısı tipiRakor
Giriş boyutu [inç]3/4 in
Giriş boyutu [mm]19.00 mm
Giriş İç/DışHarici
Gövde MalzemesiPirinç
Maks. Çalışma Basıncı [bar]35.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]500 psig
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionSGN 19 Sight Glass M/36
Nem göstergesiN göstergesi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Sarı: min nemli koşul, 25°C'deR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Sarı: min nemli koşul, 43°C'deR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
SCIP dosya no.323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]80 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-50 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]175 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-58 °F
Soğutucu akışkanlarR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Ürün adıSight glass
Ürün aksesuarlarıGenel aksesuarlar
Ürün grubuSight glasses
Ürün tipiSGN 19
Yağ uyumluluğuYağsız uygulamalar
Yağsız soğutkanlarR134aR513A
Yeşil: maks nem koşulu, 25°C'deR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Yeşil: maks nem koşulu, 43°C'deR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.526 Kilogram
Net ağırlık0.504 Kilogram
Hacim0.283 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702422111467
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm