Danfoss logo
LLG 740 F - 2512+081

LLG 740 F

2512+081

Ürün tipi: LLG 740 F, Ekipman: Gözetleme adaptörü, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 25, Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 30, Ambalaj biçimi: Tekli paket, Ambalaj başına düşen miktar: 1

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Accessory (EF013236)TRUE
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanGözetleme adaptörü
EU RoHS complianceOut of scope
KategoriArt. 4, par. 3
Kombinasyon1 arka ve 2 ön
Maks. Çalışma Basıncı [bar]25.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]363 psig
Material DescriptionLLG 740 F Liquid level glasses
OnayEAC
Product lineIndustrial Refrigeration
Önemli özellikler
Değer
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dosyası ürün adıLLG
Sigth glass length [mm]740 mm
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]86 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-58 °F
Soğutucu akışkanlarR717
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Ürün açıklamasıSıvı seviyesi camları
Ürün adıSight glass
Ürün grubuSight glasses
Ürün tipiLLG 740 F

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık20.894 Kilogram
Net ağırlık18.022 Kilogram
Hacim52.055 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428198981
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm