LLG 590 F
2512+080
Ürün tipi: LLG 590 F, Ekipman: Gözetleme adaptörü, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 25, Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 30, Ambalaj biçimi: Tekli paket, Ambalaj başına düşen miktar: 1
2512+080
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Akışkan Grubu | 1 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekipman | Gözetleme adaptörü |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kombinasyon | LLG 185 + LLG 335 |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 25.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 363 psig |
| Material Description | LLG 590 F Liquid level glasses |
| Onay | EAC |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
| SCIP dosyası ürün adı | LLG |
| Sigth glass length [mm] | 590 mm |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 86 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -58 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R717 |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Ürün açıklaması | Sıvı seviyesi camları |
| Ürün adı | Sight glass |
| Ürün grubu | Sight glasses |
| Ürün tipi | LLG 590 F |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 19.012 Kilogram |
| Net ağırlık | 17.47 Kilogram |
| Hacim | 41.421 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428198998 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |