Danfoss logo
LLG 740 SF - 2512+069

LLG 740 SF

2512+069

Ürün tipi: LLG 740 SF, Ekipman: SNV-ST ve Gözetleme adaptörü, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 25, Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 30, Ambalaj biçimi: Tekli paket, Ambalaj başına düşen miktar: 1

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Accessory (EF013236)TRUE
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanSNV-ST ve Gözetleme adaptörü
EU RoHS complianceOut of scope
KategoriArt. 4, par. 3
Kombinasyon1 arka ve 2 ön
Maks. Çalışma Basıncı [bar]25.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]363 psig
Material DescriptionLLG 740 SF Liquid level glasses
OnayEAC
Product lineIndustrial Refrigeration
Önemli özellikler
Değer
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dosyası ürün adıLLG
Sigth glass length [mm]740 mm
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]86 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-58 °F
Soğutucu akışkanlarR717
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Ürün açıklamasıSıvı seviyesi camları
Ürün adıSight glass
Ürün grubuSight glasses
Ürün tipiLLG 740 SF

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık20.93 Kilogram
Net ağırlık20.212 Kilogram
Hacim50.085 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428200158
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm