Danfoss logo
LLG 590 SF - 2512+068

LLG 590 SF

2512+068

Ürün tipi: LLG 590 SF, Ekipman: SNV-ST ve Gözetleme adaptörü, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 25, Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 30, Ambalaj biçimi: Tekli paket, Ambalaj başına düşen miktar: 1

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Accessory (EF013236)TRUE
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanSNV-ST ve Gözetleme adaptörü
EU RoHS complianceOut of scope
KategoriArt. 4, par. 3
KombinasyonLLG 185 + LLG 335
Maks. Çalışma Basıncı [bar]25.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]363 psig
Material DescriptionLLG 590 SF Liquid level glasses
OnayEAC
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Önemli özellikler
Değer
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dosyası ürün adıLLG
Sigth glass length [mm]590 mm
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]86 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-58 °F
Soğutucu akışkanlarR717
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Ürün açıklamasıSıvı seviyesi camları
Ürün adıSight glass
Ürün grubuSight glasses
Ürün tipiLLG 590 SF

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık20.21 Kilogram
Net ağırlık18.47 Kilogram
Hacim42.97 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428200165
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm