Danfoss logo
LLG 335 SF - 2512+067

LLG 335 SF

2512+067

Ürün tipi: LLG 335 SF, Ekipman: SNV-ST ve Gözetleme adaptörü, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 25, Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 30, Ambalaj biçimi: Tekli paket, Ambalaj başına düşen miktar: 1

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Accessory (EF013236)TRUE
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanSNV-ST ve Gözetleme adaptörü
EU RoHS complianceOut of scope
KategoriArt. 4, par. 3
Maks. Çalışma Basıncı [bar]25.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]363 psig
Material DescriptionLLG 335 SF Liquid level glasses
OnayEAC
Product lineIndustrial Refrigeration
Önemli özellikler
Değer
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dosyası ürün adıLLG
Sigth glass length [mm]335 mm
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]86 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-58 °F
Soğutucu akışkanlarR717
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Ürün açıklamasıSıvı seviyesi camları
Ürün adıSight glass
Ürün grubuSight glasses
Ürün tipiLLG 335 SF

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık12.348 Kilogram
Net ağırlık11.09 Kilogram
Hacim26.116 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428200172
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm