Danfoss logo
LLG 995 S - 2512+060

LLG 995 S

2512+060

Ürün tipi: LLG 995 S, Ekipman: SNV-ST, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 25, Sıcaklık aralığı [°C]: -10 - 100, Ambalaj biçimi: Tekli paket, Ambalaj başına düşen miktar: 1

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanSNV-ST
EU RoHS complianceOut of scope
KategoriArt. 4, par. 3
KombinasyonLLG 185 + LLG 740
Maks. Çalışma Basıncı [bar]25.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]363 psig
Material DescriptionLLG 995 S Liquid level glasses
OnayEAC
Önemli özellikler
Değer
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dosyası ürün adıLLG
Sigth glass length [mm]995 mm
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]212 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]14 °F
Soğutucu akışkanlarR717
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Ürün açıklamasıSıvı seviyesi camları
Ürün adıSight glass
Ürün grubuSight glasses
Ürün tipiLLG 995 S

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık38 Kilogram
Net ağırlık26.34 Kilogram
Hacim88.526 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428200219
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm