Danfoss logo
LLG 740 S - 2512+059

LLG 740 S

2512+059

Ürün tipi: LLG 740 S, Ekipman: SNV-ST, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 25, Sıcaklık aralığı [°C]: -10 - 100, Ambalaj biçimi: Tekli paket, Ambalaj başına düşen miktar: 1

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanSNV-ST
EU RoHS complianceOut of scope
KategoriArt. 4, par. 3
Kombinasyon1 arka ve 2 ön
Maks. Çalışma Basıncı [bar]25.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]363 psig
Material DescriptionLLG 740 S Liquid level glasses
OnayEAC
Önemli özellikler
Değer
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dosyası ürün adıLLG
Sigth glass length [mm]740 mm
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]100 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-10 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]212 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]14 °F
Soğutucu akışkanlarR717
Ürün açıklamasıSıvı seviyesi camları
Ürün adıSight glass
Ürün grubuSight glasses
Ürün tipiLLG 740 S

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık20.991 Kilogram
Net ağırlık19.19 Kilogram
Hacim50.49 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428200226
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm