Danfoss logo
LLG 995 - 2512+053

LLG 995

2512+053

Ürün tipi: LLG 995, Ekipman: Kaynak nipelleri, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 25, Sıcaklık aralığı [°C]: -10 - 100, Ambalaj biçimi: Tekli paket, Ambalaj başına düşen miktar: 1

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanKaynak nipelleri
EU RoHS complianceOut of scope
KategoriArt. 4, par. 3
KombinasyonLLG 185 + LLG 740
Maks. Çalışma Basıncı [bar]25.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]363 psig
Material DescriptionLLG 995 Liquid level glasses
OnayEAC
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Önemli özellikler
Değer
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dosyası ürün adıLLG
Sigth glass length [mm]995 mm
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]212 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]14 °F
Soğutucu akışkanlarR717
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Ürün açıklamasıSıvı seviyesi camları
Ürün adıSight glass
Ürün grubuSight glasses
Ürün tipiLLG 995

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık36 Kilogram
Net ağırlık25.34 Kilogram
Hacim104.673 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428200288
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm