Danfoss logo
LLG 590 - 2512+051

LLG 590

2512+051

Ürün tipi: LLG 590, Ekipman: Kaynak nipelleri, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 25, Sıcaklık aralığı [°C]: -10 - 100, Ambalaj biçimi: Tekli paket, Ambalaj başına düşen miktar: 1

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanKaynak nipelleri
EU RoHS complianceOut of scope
InspectionTextNachfolger: 2512+05100
KategoriArt. 4, par. 3
KombinasyonLLG 185 + LLG 335
Maks. Çalışma Basıncı [bar]25.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]363 psig
Material DescriptionLLG 590 Liquid level glasses
OnayEAC
Önemli özellikler
Değer
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dosyası ürün adıLLG
Sigth glass length [mm]590 mm
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]212 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]14 °F
Soğutucu akışkanlarR717
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Ürün açıklamasıSıvı seviyesi camları
Ürün adıSight glass
Ürün grubuSight glasses
Ürün tipiLLG 590

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık18.921 Kilogram
Net ağırlık16.91 Kilogram
Hacim36.378 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428200301
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm