Danfoss logo
LLG 185 - 2512+049

LLG 185

2512+049

Ürün tipi: LLG 185, Ekipman: Kaynak nipelleri, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 25, Sıcaklık aralığı [°C]: -10 - 100, Ambalaj biçimi: Tekli paket, Ambalaj başına düşen miktar: 1

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanKaynak nipelleri
EU RoHS complianceOut of scope
KategoriArt. 4, par. 3
Maks. Çalışma Basıncı [bar]25.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]363 psig
Material DescriptionLLG 185 Liquid level glasses
OnayEAC
Product lineIndustrial Refrigeration
Önemli özellikler
Değer
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dosyası ürün adıLLG
Sigth glass length [mm]185 mm
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]212 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]14 °F
Soğutucu akışkanlarR717
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Ürün açıklamasıSıvı seviyesi camları
Ürün adıSight glass
Ürün grubuSight glasses
Ürün tipiLLG 185

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık7.358 Kilogram
Net ağırlık6.67 Kilogram
Hacim16.752 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428200325
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm