LLE
1100C-RN
Gövde Malzemesi: Çelik, Yerleştirme uzunluğu [inç]: 2
1100C-RN
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bağlantı tipi | Square end |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Environment | Frost shield |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Gövde Malzemesi | Çelik |
| Lens | Reflex |
| Material Description | Level Eye |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Ürün adı | Sight glass |
| Ürün grubu | Regionally specified kits |
| Ürün tipi | LLE |
| Yerleştirme uzunluğu [inç] | 2.000 in |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.9 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.9 Kilogram |
| Hacim | 0.275 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428368315 |
| Proposition 65 | No significant risk |