Danfoss logo
MBT 5550, EN 175301, G1/2

Sıcaklık vericisi, MBT 5550, 150 mm, G

097U7153

Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 200, Elektrik bağlantısı boyutu: Pg 9, Koruma borusu malzemesi: AISI 316 TI

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar13 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı malzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı standardıISO 228
Bağlantı tipiG
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyali [mA] [Maks]20 mA
Çıkış sinyali [mA] [Min]4 mA
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik bağlantısıAngular connector
Elektrik bağlantısı boyutuPg 9
Elektrik bağlantısı standardıEN 175301-803-A
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Koruma borusu çapı [inç]0.315 in
Koruma borusu çapı [mm]8.0 mm
Koruma borusu malzemesiAISI 316 TI
Koruma sınıfı IPIP65
Material DescriptionSensor MBT 5550-0000-0150-11-120
Ölçüm aralığı [°C] [Maks.]200 °C
Ölçüm aralığı [°C] [Min.]0 °C
Ölçüm aralığı [°F] [Maks.]392 °F
Ölçüm aralığı [°F] [Min.]32 °F
OnayCE
Ortam sıcaklığı maks. [°C]85 °C
Ortam sıcaklığı maks. [°F]185 °F
Product lineSensing Solutions
Proses bağlantısı boyutu3/4
Önemli özellikler
Değer
Proses bağlantısı Erkek/DişiErkek
Proses bağlantısı malzemesiPaslanmaz çelik
Proses bağlantısı standardıISO 228-1-A
Proses bağlantısı tipiG
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sensör elem. direnci [Ohm]1000 Ohm
Sensör elemanı [adet]1 ad.
Sensör elemanı standardıISO 60751
Sensör elemanı toleransıSınıf B
Sensör elemanı türüPt
Sensör İçiDeğiştirilebilir
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]200 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-50 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]392 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-58 °F
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Tip tanımlamasıMBT 5550-0000-0150-11-120
Ürün adıSıcaklık vericisi
Ürün grubuSensors
Ürün tipiMBT 5550
Verici ayar aralığı [°C] [Maks]200 °C
Verici ayar aralığı [°C] [Min]0 °C
Verici ayar aralığı [°F] [Maks]392 °F
Verici ayar aralığı [°F] [Min]32 °F
Verici tipiEntegre
Yerleştirme tipiSabit
Yerleştirme uzunluğu [inç]5.900 in
Yerleştirme uzunluğu [mm]150 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.356 Kilogram
Net ağırlık0.306 Kilogram
Hacim0.495 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424616885
Proposition 65No significant risk