Danfoss logo
080Z2837, 080Z2839, 080Z2840, 080Z2841, 080Z2842

DGS

080Z2837

Sensör 1 tipi: Kızılötesi, Soğutucu akışkan aralığı [ppm] sensör1: 0 - 20000

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Alt alarm sınırları [ppm] sensör15000 ppm
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağıl nem (BN) [%] [Maks]90 % RH
Bağıl nem (BN) [%] [Min]15 % RH
Besleme voltajı [V] AC [Maks]27 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]21 V
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarKablo rakorlarıKalibrasyon Sertifikası
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EkipmanSesli sinyal ve Işık
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Frekans [Hz]50/60 Hz
Güç tüketimi [A]0.25 A
Material DescriptionGas Sensor - DGS-IR CO2 + LED&Buzz
OnayCEETL
Önemli özellikler
Değer
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sensör 1 tipiKızılötesi
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]122 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-31 °F
Soğutucu akışkan aralığı [ppm] sensör1 [Maks]20000 ppm
Soğutucu akışkan aralığı [ppm] sensör1 [Min]0 ppm
Soğutucu akışkanlarR744
Supply voltage [V] DC [max]29.00 V
Supply voltage [V] DC [min]19.00 V
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-35 °C
Tepki gecikmesi [sn]0 s
Ürün adıGas detecting sensor
Ürün grubuSensors
Ürün tipiDGS
Üst alarm sınırları [ppm] sensör15000 ppm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık373 Gün
Net ağırlık260 Gün
Önemli özellikler
Değer
Hacim1.248 Litre
EAN/UPC5715162983140