Danfoss logo
080Z2830, 080Z2833, 080Z2834, 080Z2835, 080Z2836

DGS

080Z2834

Sensör 1 tipi: Yarı iletken, Soğutucu akışkan aralığı [ppm] sensör1: 0 - 2000

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Alt alarm sınırları [ppm] sensör1500 ppm
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağıl nem (BN) [%] [Maks]90 % RH
Bağıl nem (BN) [%] [Min]15 % RH
Besleme voltajı [V] AC [Maks]27 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]21 V
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarKablo rakorlarıKalibrasyon Sertifikası
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Frekans [Hz]50/60 Hz
Güç tüketimi [A]0.25 A
Material DescriptionGas Sensor - DGS-SC HFC gr.2
OnayCEETL
Önemli özellikler
Değer
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sensör 1 tipiYarı iletken
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]140 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-31 °F
Soğutucu akışkan aralığı [ppm] sensör1 [Maks]2000 ppm
Soğutucu akışkan aralığı [ppm] sensör1 [Min]0 ppm
Soğutucu akışkanlarR134aR407AR407FR417AR422AR422DR427AR438AR449AR450A
Supply voltage [V] DC [max]29.00 V
Supply voltage [V] DC [min]19.00 V
Temperature range [°C] [max]60 °C
Temperature range [°C] [min]-35 °C
Tepki gecikmesi [sn]0 s
Ürün adıGas detecting sensor
Ürün grubuSensors
Ürün tipiDGS
Üst alarm sınırları [ppm] sensör1500 ppm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık375 Gün
Net ağırlık263 Gün
Önemli özellikler
Değer
Hacim1.23 Litre
EAN/UPC5715162982853