Danfoss logo
080Z2830, 080Z2833, 080Z2834, 080Z2835, 080Z2836

DGS

080Z2833

Sensör 1 tipi: Yarı iletken, Soğutucu akışkan aralığı [ppm] sensör1: 0 - 2000

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Alt alarm sınırları [ppm] sensör1500 ppm
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağıl nem (BN) [%] [Maks]90 % RH
Bağıl nem (BN) [%] [Min]15 % RH
Besleme voltajı [V] AC [Maks]27 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]21 V
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarKablo rakorlarıKalibrasyon Sertifikası
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Frekans [Hz]50/60 Hz
Güç tüketimi [A]0.25 A
Material DescriptionGas Sensor - DGS-SC HFC gr.1
OnayCEETL
Önemli özellikler
Değer
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sensör 1 tipiYarı iletken
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]60 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-35 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]140 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-31 °F
Soğutucu akışkan aralığı [ppm] sensör1 [Maks]2000 ppm
Soğutucu akışkan aralığı [ppm] sensör1 [Min]0 ppm
Soğutucu akışkanlarR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R452AR454BR454CR455AR513AR515B
Supply voltage [V] DC [max]29.00 V
Supply voltage [V] DC [min]19.00 V
Tepki gecikmesi [sn]0 s
Ürün adıGas detecting sensor
Ürün grubuSensors
Ürün tipiDGS
Üst alarm sınırları [ppm] sensör1500 ppm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.355 Kilogram
Net ağırlık0.263 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim1.23 Litre
EAN/UPC5715162982822