Danfoss logo
DGS Hand held Service Tool

DGS

080Z2820

Gas detecting sensor version: Hand Held Service tool

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağıl nem (BN) [%] [Maks]90 % RH
Bağıl nem (BN) [%] [Min]0 % RH
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EU RoHS complianceYes
Gaz algılama sensörü versiyonuHand Held Service tool
Material DescriptionHand Held Service tool
Önemli özellikler
Değer
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]40 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-10 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]104 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]14 °F
Ürün adıService kit
Ürün grubuSensors spare parts
Ürün tipiDGS

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.412 Kilogram
Net ağırlık0.2 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim4.348 Litre
EAN/UPC5702428654043