Danfoss logo
DGS spare part

DGS

080Z2817

Gas detecting sensor version: Spare sensor HFC gr.3

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarKalibrasyon Sertifikası
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EkipmanÖn kalibrasyonlu
EU RoHS complianceYes
Gaz algılama sensörü versiyonuSpare sensor HFC gr.3
Material DescriptionSpare sensor HFC gr.3
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Önemli özellikler
Değer
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sensör 1 tipiYarı iletken
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]50 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]122 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-22 °F
Soğutucu akışkan aralığı [ppm] sensör1 [Maks]2000 ppm
Soğutucu akışkan aralığı [ppm] sensör1 [Min]0 ppm
Soğutucu akışkanlarR407C
Ürün adıService kit
Ürün grubuSensors spare parts
Ürün tipiDGS

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık34 Gün
Net ağırlık22 Gün
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.109 Litre
EAN/UPC5702428557153