Danfoss logo
DGS-SC, DGS-PE, DGS-IR CO2

DGS

080Z2807

Sensör 1 tipi: Kızılötesi, Soğutucu akışkan aralığı [ppm] sensör1: 0 - 20000

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Alt alarm sınırları [ppm] sensör15000 ppm
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağıl nem (BN) [%] [Maks]90 % RH
Bağıl nem (BN) [%] [Min]15 % RH
Besleme voltajı [V] AC [Maks]27 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]21 V
China RoHS complianceYes
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarKablo rakorlarıKalibrasyon Sertifikası
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EkipmanSesli sinyal ve Işık
EU RoHS complianceYes
Frekans [Hz]50/60 Hz
Güç tüketimi [A]0.25 A
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionGas Sensor - DGS-IR CO2 + LED&Buzz
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sensör 1 tipiKızılötesi
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]122 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-31 °F
Soğutucu akışkan aralığı [ppm] sensör1 [Maks]20000 ppm
Soğutucu akışkan aralığı [ppm] sensör1 [Min]0 ppm
Soğutucu akışkanlarR744
Supply voltage [V] DC [max]29.00 V
Supply voltage [V] DC [min]19.00 V
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-35 °C
Tepki gecikmesi [sn]0 s
Ürün adıGas detecting sensor
Ürün grubuSensors
Ürün tipiDGS
Üst alarm sınırları [ppm] sensör15000 ppm
Width (EF000008)125

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.363 Kilogram
Net ağırlık0.25 Kilogram
Hacim1.345 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428557061
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm