Danfoss logo
Pressure transmitter, M12 x 1, 7-16/20 UNF female

Pressure transmitter, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2305.5 psi

076G4010

Pressure reference: Sealed gauge, Output signal: Ratio metric, Electrical connection: M12 x 1, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P310-9736-E3BF08-0 I/28

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
- beslemePin 4
+ beslemePin 1
+ çıkışPin 3
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]125 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]257 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Ambalaj başına düşen miktar28 pc
Ambalaj biçimiIndustrial pack
Aşırı yük basıncı maks. [bar]960.0 bar
Basınç aralığı [bar] [Maks.]159.00 bar
Basınç aralığı [bar] [Min.]-1.00 bar
Basınç aralığı [psi] [Maks]2305.50 psi
Basınç aralığı [psi] [Min]-14.50 psi
Basınç bağlantısı boyutu7/16-20
Basınç bağlantısı HEX [mm]17.0 mm
Basınç bağlantısı notlarıFlare 1/4 in w/ valvedepressor
Basınç bağlantısı standardıISO 8434-1
Basınç bağlantısı tipiUNF
Basınç Erkek/DişiFemale
Basınç ünitesi referansıSealed gauge
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyaliRatio metric
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doğruluk, maks. +/- FS [%]1.00 %
Doğruluk, tipik +/- FS [%]0.5 %
Düşük Klipsleme Seviyesi4.00
Elektrik bağlantısıM12 x 1
Elektrik bağlantısı boyutu4 pin
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiMale
Elektrik bağlantısı standardıIEC 61076-2-101
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gömme diyaframNo
Hata sinyali seviyesi2.00
Kendinden emniyetliNo
Koruma sınıfı IPIP67
Material DescriptionSensor DST P310-9736-E3BF08-0 I/28
OnayC UL US UL RecognizedCE
Onay standardıE31024
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]85 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]185 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Özdeş ürün076G1037
Özellik açıklamasıDST P310-9736-E3BF08-0 I/28
Product lineSensing Solutions
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.cad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41
SCIP dosyası ürün adıDST P300
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks]80 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min]0 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Maks]176 °F
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Min]32 °F
Tepki süresi maks. [ms]2 ms
UL markYes
Ürün adıPressure transmitter
Ürün grubuSensors
Ürün tipiDST P310
Vbesleme rasyometrik [%] [Maks]90.0 %
Vbesleme rasyometrik [%] [Min]10.0 %
Yüksek Klipsleme Seviyesi99.00

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.112 Kilogram
Net ağırlık0.106 Kilogram
Hacim0.251 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255016724
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm