Danfoss logo
Pressure transmitter, No plug, G3/8

DST P310, -1 bar - 59 bar, -14.5 psi - 855.5 psi

076G1014

Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 3/8, Özellik açıklaması: DST P310-N636-A0AB06-0

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
- ortakPim 2
+ beslemePim 1
+ çıkışPim 3
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]120 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]248 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Ambalaj başına düşen miktar20 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Aşırı yük basıncı maks. [bar]354.0 bar
Ayarlanabilir sıfır noktası ve aralıkNumara
Basınç aralığı [bar] [Maks.]59.00 bar
Basınç aralığı [bar] [Min.]-1.00 bar
Basınç aralığı [psi] [Maks]855.50 psi
Basınç aralığı [psi] [Min]-14.50 psi
Basınç bağlantısı boyutu3/8
Basınç bağlantısı standardıEN 837
Basınç bağlantısı tipiG
Basınç Erkek/DişiErkek
Basınç ünitesi referansıSealed gauge
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyaliRatio metric
Contains batteriesNo
Darbe sönümleyiciYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doğruluk, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Doğruluk, tipik +/- FS [%]0.5 % RH
Düşük Klipsleme Seviyesi4.00
Elektrik bağlantısıAngular connector
Elektrik bağlantısı boyutu4 pim
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiErkek
Elektrik bağlantısı standardıEN 175301-803-A
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gömme diyaframNumara
Hata sinyali seviyesi2.00
Kendinden emniyetliNumara
Koruma sınıfı IPIP65
Material DescriptionSensor DST P310-N636-A0AB06-0
OnayATEXC UL US UL RecognizedCE
Onay standardıE227388E31024
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]120 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]248 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Özellik açıklamasıDST P310-N636-A0AB06-0
Product lineSensing Solutions
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.cad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41
SCIP dosyası ürün adıDST P300
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks]120 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min]-40 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Maks]248 °F
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Tepki süresi maks. [ms]4 ms
UL markYes
Ürün adıPressure transmitter
Ürün grubuSensors
Ürün tipiDST P310
Vbesleme rasyometrik [%] [Maks]90.0 % RH
Vbesleme rasyometrik [%] [Min]10.0 % RH
Yüksek Klipsleme Seviyesi99.00

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.153 Kilogram
Net ağırlık0.135 Kilogram
Hacim0.253 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162442586
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm