Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P1xx, Round packard, G 1/4-A

DST P110, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

075G4220

Elektrik bağlantısı: Yuvarlak Packard Metri-Paket, Basınç bağlantısı tipi: G, Özellik açıklaması: DST P110-2016-C2GB04-1 I/60

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
- ortakPim A
+ beslemePim B
+ çıkışPim C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]135 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ambalaj başına düşen miktar60 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Aşırı yük basıncı maks. [bar]40.0 bar
Aşırı yük basıncı maks. [psi]580 psi
Basınç aralığı [bar] [Maks.]10.00 bar
Basınç aralığı [bar] [Min.]0.00 bar
Basınç aralığı [psi] [Maks]145.00 psi
Basınç aralığı [psi] [Min]0.00 psi
Basınç bağlantısı boyutu1/4-A
Basınç bağlantısı HEX [mm]27.0 mm
Basınç bağlantısı standardıISO 1179-2
Basınç bağlantısı tipiG
Basınç Erkek/DişiErkek
Basınç ünitesi referansıGauge (relative)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyaliRatio metric
Contains batteriesNo
Darbe sönümleyiciNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Düşük Klipsleme Seviyesi8.00
Elektrik bağlantısıYuvarlak Packard Metri-Paket
Elektrik bağlantısı boyutu3 pim
Önemli özellikler
Değer
Elektrik bağlantısı standardı150.2 SERIES
Elektrik Konektörü Rengiblack
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gövde Malzemesi304L
In scope of WEEEYes
Islak parça malzemesi304L/316L
Koruma sınıfı IPIP69K
Material DescriptionSensor DST P110-2016-C2GB04-1 I/60
OnayC UL US UL RecognizedCE
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]125 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Özdeş ürün075G1276
Özellik açıklamasıDST P110-2016-C2GB04-1 I/60
Product lineSensing Solutions
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Supply voltage [V] DC5.00 V
TEB iç CTR ±FS [%]3.00 % RH
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks]100 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min]-40 °C
Tepki süresi maks. [ms]2 ms
UL markYes
Ürün adıPressure transmitter
Ürün grubuSensors
Ürün tipiDST P110
Vbesleme rasyometrik [%] [Maks]90.0 % RH
Vbesleme rasyometrik [%] [Min]10.0 % RH
Yüksek Klipsleme Seviyesi92.00

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.07 Kilogram
Net ağırlık0.058 Kilogram
Hacim0.086 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162906057
Proposition 65No significant risk