Danfoss logo
Pressure Transmitter, DST P110, Round Packard, Green low, Solder tube

DST P110, 0 bar - 19 bar, 0 psi - 275.5 psi

075G4188

Elektrik bağlantısı: Yuvarlak Packard Metri-Paket, Basınç bağlantısı tipi: Lehim, ODM, Basınç bağlantısı boyutu: Lehimli boru, Özellik açıklaması: DST P110-AF36-LBEB07-0

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
- ortakPim A
+ beslemePim B
+ çıkışPim C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]135 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ambalaj başına düşen miktar55 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Aşırı yük basıncı maks. [bar]76.0 bar
Aşırı yük basıncı maks. [psi]1102 psi
Basınç aralığı [bar] [Maks.]19.00 bar
Basınç aralığı [bar] [Min.]0.00 bar
Basınç aralığı [psi] [Maks]275.50 psi
Basınç aralığı [psi] [Min]0.00 psi
Basınç bağlantısı boyutuLehimli boru
Basınç bağlantısı HEX [mm]27.0 mm
Basınç bağlantısı standardıLehimli boru için
Basınç bağlantısı tipiLehim, ODM
Basınç Erkek/DişiErkek
Basınç ünitesi referansıSealed gauge
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyaliRatio metric
Contains batteriesNo
Darbe sönümleyiciNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Düşük Klipsleme Seviyesi8.00
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıYuvarlak Packard Metri-Paket
Elektrik bağlantısı boyutu3 pim
Önemli özellikler
Değer
Elektrik bağlantısı standardı150.2 SERIES
Elektrik Konektörü RengiGreen
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gövde Malzemesi304L
Hata sinyali seviyesi6.00
In scope of WEEEYes
Islak parça malzemesi304L/316L
Koruma sınıfı IPIP69K
Material DescriptionSensor DST P110-AF36-LBEB07-0 I/55
OnayC UL US UL RecognizedCE
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]125 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Özdeş ürün075G1235
Özellik açıklamasıDST P110-AF36-LBEB07-0
Product lineSensing Solutions
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Supply voltage [V] DC5.00 V
TEB iç CTR ±FS [%]3.00 % RH
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks]125 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min]-40 °C
Tepki süresi maks. [ms]2 ms
UL markYes
Ürün adıPressure transmitter
Ürün grubuSensors
Ürün tipiDST P110
Vbesleme rasyometrik [%] [Maks]90.0 % RH
Vbesleme rasyometrik [%] [Min]10.0 % RH
Yüksek Klipsleme Seviyesi98.00

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.075 Kilogram
Net ağırlık0.057 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162517048
Proposition 65No significant risk