Danfoss logo
DST P110_Low_female flare_upwards

DST P110, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

075G4115

Elektrik bağlantısı: Yuvarlak Packard Metri-Paket, Basınç bağlantısı tipi: UNF, Basınç bağlantısı boyutu: 7/16-20, Özellik açıklaması: DST P110-DH31-LBBF08-0

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
- ortakPim A
+ beslemePim B
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]100 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ambalaj başına düşen miktar60 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Aşırı yük basıncı maks. [bar]51.0 bar
Aşırı yük basıncı maks. [psi]740 psi
Basınç aralığı [bar] [Maks.]12.00 bar
Basınç aralığı [bar] [Min.]-1.00 bar
Basınç aralığı [psi] [Maks]174.00 psi
Basınç aralığı [psi] [Min]-14.50 psi
Basınç bağlantısı boyutu7/16-20
Basınç bağlantısı HEX [mm]27.0 mm
Basınç bağlantısı standardıSAE J513 45° rakor
Basınç bağlantısı tipiUNF
Basınç Erkek/DişiDişi
Basınç ünitesi referansıSealed gauge
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyaliCurrent
Çıkış sinyali [mA] [Maks]20 mA
Çıkış sinyali [mA] [Min]4 mA
Contains batteriesNo
Darbe sönümleyiciNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Düşük Klipsleme Seviyesi3.80
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıYuvarlak Packard Metri-Paket
Önemli özellikler
Değer
Elektrik bağlantısı boyutu3 pim
Elektrik bağlantısı standardı150.2 SERIES
Elektrik Konektörü RengiGreen
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gövde Malzemesi304L
Hata sinyali seviyesi3.00
In scope of WEEEYes
Islak parça malzemesi304L/316L
Koruma sınıfı IPIP69K
Material DescriptionSensor DST P110 4-20mA (-1-12bar SG)
OnayC UL US UL RecognizedCE
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]85 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Özdeş ürün075G1139
Özellik açıklamasıDST P110-DH31-LBBF08-0
Product lineSensing Solutions
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
TEB iç CTR ±FS [%]2.50 % RH
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks]100 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min]-40 °C
Tepki süresi maks. [ms]2 ms
UL markYes
Ürün adıPressure transmitter
Ürün grubuSensors
Ürün tipiDST P110
Yüksek Klipsleme Seviyesi21.50

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.074 Kilogram
Net ağırlık0.062 Kilogram
Hacim0.086 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424598495
Proposition 65No significant risk