DST P110, 0 bar - 15 bar, 0 psi - 217.5 psi
075G4107
Elektrik bağlantısı: Yuvarlak Packard Metri-Paket, Basınç bağlantısı tipi: Lehim, ODM, Basınç bağlantısı boyutu: Lehimli boru, Özellik açıklaması: DST P110-2136-LBEB07-0
075G4107
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| - ortak | Pim A |
| + besleme | Pim B |
| + çıkış | Pim C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 135 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ambalaj başına düşen miktar | 55 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Aşırı yük basıncı maks. [bar] | 60.0 bar |
| Aşırı yük basıncı maks. [psi] | 870 psi |
| Basınç aralığı [bar] [Maks.] | 15.00 bar |
| Basınç aralığı [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Basınç aralığı [psi] [Maks] | 217.50 psi |
| Basınç aralığı [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Basınç bağlantısı boyutu | Lehimli boru |
| Basınç bağlantısı HEX [mm] | 27.0 mm |
| Basınç bağlantısı standardı | Lehimli boru için |
| Basınç bağlantısı tipi | Lehim, ODM |
| Basınç Erkek/Dişi | Erkek |
| Basınç ünitesi referansı | Sealed gauge |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış sinyali | Ratio metric |
| Contains batteries | No |
| Darbe sönümleyici | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Düşük Klipsleme Seviyesi | 4.00 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrik bağlantısı | Yuvarlak Packard Metri-Paket |
| Elektrik bağlantısı boyutu | 3 pim |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Elektrik bağlantısı standardı | 150.2 SERIES |
| Elektrik Konektörü Rengi | Green |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gövde Malzemesi | 304L |
| Hata sinyali seviyesi | 2.00 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Islak parça malzemesi | 304L/316L |
| Koruma sınıfı IP | IP69K |
| Material Description | Sensor DST P110 Ratio (0 - 15bar SG) |
| Onay | C UL US UL RecognizedCE |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Özdeş ürün | 075G1131 |
| Özellik açıklaması | DST P110-2136-LBEB07-0 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| TEB iç CTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks] | 135 °C |
| Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min] | -40 °C |
| Tepki süresi maks. [ms] | 2 ms |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Pressure transmitter |
| Ürün grubu | Sensors |
| Ürün tipi | DST P110 |
| Vbesleme rasyometrik [%] [Maks] | 90.0 % RH |
| Vbesleme rasyometrik [%] [Min] | 10.0 % RH |
| Yüksek Klipsleme Seviyesi | 99.00 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.072 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.057 Kilogram |
| Hacim | 0.175 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424587062 |
| Proposition 65 | No significant risk |