Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P110, Round Packard, high, female flare, Upwards

DST P110, -1 bar - 49 bar, -14.5 psi - 710.5 psi

075G1080

Elektrik bağlantısı: Yuvarlak Packard Metri-Paket, Basınç bağlantısı tipi: UNF, Basınç bağlantısı boyutu: 7/16-20, Özellik açıklaması: DST P110-T136-C2BF08-0

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
- ortakPim A
+ beslemePim B
+ çıkışPim C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]135 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ambalaj başına düşen miktar64 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Aşırı yük basıncı maks. [bar]200.0 bar
Aşırı yük basıncı maks. [psi]2900 psi
Basınç aralığı [bar] [Maks.]49.00 bar
Basınç aralığı [bar] [Min.]-1.00 bar
Basınç aralığı [psi] [Maks]710.50 psi
Basınç aralığı [psi] [Min]-14.50 psi
Basınç bağlantısı boyutu7/16-20
Basınç bağlantısı HEX [mm]27.0 mm
Basınç bağlantısı standardıSAE J513 45° rakor
Basınç bağlantısı tipiUNF
Basınç Erkek/DişiDişi
Basınç ünitesi referansıSealed gauge
Cable length (EF000536)0
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyaliRatio metric
Connection (EF000443)External thread flare (UNF)
Contains batteriesNo
Darbe sönümleyiciNo
Degree of protection (IP) (EF005474)IP69K
Depth (EF000049)66
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Düşük Klipsleme Seviyesi4.00
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical connection (EF003701)Other
Elektrik bağlantısıYuvarlak Packard Metri-Paket
Elektrik bağlantısı boyutu3 pim
Elektrik bağlantısı standardı150.2 SERIES
Elektrik Konektörü RengiBlack
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Feed pressure (EF020276)49.00
Flange compression class (EF020149)Other
Gövde Malzemesi304L
Önemli özellikler
Değer
Hata sinyali seviyesi2.00
Height (EF000040)32
In scope of WEEEYes
Islak parça malzemesi304L/316L
Koruma sınıfı IPIP69K
Material DescriptionSensor DST P110 Ratio(-1-49 bar SG)
Max. overpressure (EF022533)200.0
Measuring element (EF021417)Piezo
Measuring range (EF001836)-1.00-49.00
OnayC UL US UL RecognizedCE
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]125 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Output signal (EF000506)Other
Özdeş ürün075G4058
Özellik açıklamasıDST P110-T136-C2BF08-0
Product lineSensing Solutions
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Readable (EF024476)FALSE
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for ammonia (EF021671)TRUE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for glycol (EF002310)TRUE
Suitable for oil (EF021672)TRUE
Suitable for steam (EF020335)TRUE
Suitable for water (EF020334)TRUE
Supply voltage [V] DC5.00 V
TEB iç CTR ±FS [%]3.00 % RH
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks]120 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min]-40 °C
Tepki süresi maks. [ms]2 ms
Thread size (EF022694)Other
UL markYes
Ürün adıPressure transmitter
Ürün grubuSensors
Ürün tipiDST P110
Vbesleme rasyometrik [%] [Maks]90.0 % RH
Vbesleme rasyometrik [%] [Min]10.0 % RH
Width (EF000008)38
With display (EF000458)FALSE
With temperature sensor (EF006034)TRUE
Yüksek Klipsleme Seviyesi99.00

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.072 Kilogram
Net ağırlık0.062 Kilogram
Hacim0.086 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424162634
Proposition 65No significant risk