DST P110, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
075G0003
Elektrik bağlantısı: Yuvarlak Packard Metri-Paket, Basınç bağlantısı tipi: UNF, Basınç bağlantısı boyutu: 7/16-20, Özellik açıklaması: DST P110-2031-C2BF08-0
075G0003
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| - ortak | Pim A |
| + besleme | Pim B |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ambalaj başına düşen miktar | 64 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Aşırı yük basıncı maks. [bar] | 40.0 bar |
| Aşırı yük basıncı maks. [psi] | 580 psi |
| Basınç aralığı [bar] [Maks.] | 10.00 bar |
| Basınç aralığı [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Basınç aralığı [psi] [Maks] | 145.00 psi |
| Basınç aralığı [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Basınç bağlantısı boyutu | 7/16-20 |
| Basınç bağlantısı HEX [mm] | 27.0 mm |
| Basınç bağlantısı standardı | SAE J513 45° rakor |
| Basınç bağlantısı tipi | UNF |
| Basınç Erkek/Dişi | Dişi |
| Basınç ünitesi referansı | Sealed gauge |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış sinyali | Current |
| Çıkış sinyali [mA] [Maks] | 20 mA |
| Çıkış sinyali [mA] [Min] | 4 mA |
| Contains batteries | No |
| Darbe sönümleyici | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Düşük Klipsleme Seviyesi | 3.80 |
| Elektrik bağlantısı | Yuvarlak Packard Metri-Paket |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Elektrik bağlantısı boyutu | 3 pim |
| Elektrik bağlantısı standardı | 150.2 SERIES |
| Elektrik Konektörü Rengi | Black |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gövde Malzemesi | 304L |
| Hata sinyali seviyesi | 21.50 |
| Islak parça malzemesi | 304L/316L |
| Koruma sınıfı IP | IP69K |
| Material Description | Sensor DST P110 mA 0-10 bar SG |
| Onay | C UL US UL RecognizedCE |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Özdeş ürün | 075G0003 |
| Özellik açıklaması | DST P110-2031-C2BF08-0 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| TEB iç CTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks] | 100 °C |
| Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min] | -40 °C |
| Tepki süresi maks. [ms] | 2 ms |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Pressure transmitter |
| Ürün grubu | Sensors |
| Ürün tipi | DST P110 |
| Yüksek Klipsleme Seviyesi | 20.50 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.074 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.062 Kilogram |
| Hacim | 0.086 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255228219 |
| Proposition 65 | No significant risk |