DST P070, 0 bar - 20 bar, 0 psi - 290 psi
074G4020
Elektrik bağlantısı: Yuvarlak Packard Metri-Paket, Basınç bağlantısı tipi: Lehim, ODM, Basınç bağlantısı boyutu: Lehimli boru, Özellik açıklaması: DST P070 RATIO 0-20BAR SG I/64
074G4020
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| - ortak | Pim A |
| + besleme | Pim B |
| + çıkış | Pim C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 135 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ambalaj başına düşen miktar | 64 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Aşırı yük basıncı maks. [bar] | 60.0 bar |
| Aşırı yük basıncı maks. [psi] | 870 psi |
| Basınç aralığı [bar] [Maks.] | 20.00 bar |
| Basınç aralığı [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Basınç aralığı [psi] [Maks] | 290.00 psi |
| Basınç aralığı [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Basınç bağlantısı boyutu | Lehimli boru |
| Basınç bağlantısı standardı | Lehimli boru için |
| Basınç bağlantısı tipi | Lehim, ODM |
| Basınç Erkek/Dişi | Erkek |
| Basınç ünitesi referansı | Sealed gauge |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış sinyali | Ratio metric |
| Contains batteries | No |
| Darbe sönümleyici | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik bağlantısı | Yuvarlak Packard Metri-Paket |
| Elektrik bağlantısı boyutu | 3 pim |
| Elektrik bağlantısı standardı | 150.2 SERIES |
| Elektrik Konektörü Rengi | Green |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(a)7(c)-I |
| Gövde Malzemesi | 304L |
| In scope of WEEE | No |
| Islak parça malzemesi | 304L/other |
| Koruma sınıfı IP | IP67 |
| Material Description | Sensor DST P070 Ratio 0-20bar SG I/64 |
| Onay | C UL US UL RecognizedCE |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Özdeş ürün | NONE |
| Özellik açıklaması | DST P070 RATIO 0-20BAR SG I/64 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573 |
| SCIP dosyası ürün adı | DST P070 |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| TEB iç CTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks] | 125 °C |
| Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min] | -40 °C |
| Tepki süresi maks. [ms] | 2 ms |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Pressure transmitter |
| Ürün grubu | Sensors |
| Ürün tipi | DST P070 |
| Vbesleme rasyometrik [%] [Maks] | 90.0 % RH |
| Vbesleme rasyometrik [%] [Min] | 10.0 % RH |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.025 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.02 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255153764 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |