Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P070, Round packard, green, Female flare

DST P070, 0 bar - 19 bar, 0 psi - 275.5 psi

074G4003

Elektrik bağlantısı: Yuvarlak Packard Metri-Paket, Basınç bağlantısı tipi: Rakor, Basınç bağlantısı boyutu: 7/16-20-2B, Özellik açıklaması: DST P070 RATIO 0-19BAR SG I/64

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
- ortakPim A
+ beslemePim B
+ çıkışPim C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]135 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ambalaj başına düşen miktar64 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Aşırı yük basıncı maks. [bar]57.0 bar
Aşırı yük basıncı maks. [psi]827 psi
Basınç aralığı [bar] [Maks.]19.00 bar
Basınç aralığı [bar] [Min.]0.00 bar
Basınç aralığı [psi] [Maks]275.50 psi
Basınç aralığı [psi] [Min]0.00 psi
Basınç bağlantısı boyutu7/16-20-2B
Basınç bağlantısı standardıSAE J513 45° rakor
Basınç bağlantısı tipiRakor
Basınç Erkek/DişiDişi
Basınç ünitesi referansıSealed gauge
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyaliRatio metric
Contains batteriesNo
Darbe sönümleyiciNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik bağlantısıYuvarlak Packard Metri-Paket
Elektrik bağlantısı boyutu3 pim
Elektrik bağlantısı standardı150.2 SERIES
Elektrik Konektörü RengiGreen
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
Gövde Malzemesi304L
In scope of WEEENo
Islak parça malzemesi304L/other
Koruma sınıfı IPIP67
Material DescriptionSensor DST P070 Ratio 0-19bar SG I/64
OnayC UL US UL RecognizedCE
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]85 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Özdeş ürünNONE
Özellik açıklamasıDST P070 RATIO 0-19BAR SG I/64
Product lineSensing Solutions
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573
SCIP dosyası ürün adıDST P070
Supply voltage [V] DC5.00 V
TEB iç CTR ±FS [%]2.00 % RH
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks]125 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min]-40 °C
Tepki süresi maks. [ms]2 ms
UL markYes
Ürün adıPressure transmitter
Ürün grubuSensors
Ürün tipiDST P070
Vbesleme rasyometrik [%] [Maks]90.0 % RH
Vbesleme rasyometrik [%] [Min]10.0 % RH

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.025 Kilogram
Net ağırlık0.02 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255134442
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm