Danfoss logo
Pressure transmitter, M12 x 1, 7-16/20 UNF female

AKS 33, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi

060G6796

Elektrik bağlantısı: M12 x 1, Basınç bağlantısı tipi: UNF, Basınç bağlantısı boyutu: 7/16-20, Özellik açıklaması: AKS 33-DG31-C1BF08-0

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
- beslemePim 4
+ beslemePim 1
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]85 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]185 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Ambalaj başına düşen miktar20 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Aşırı yük basıncı maks. [bar]55.0 bar
Aşırı yük basıncı maks. [psi]797 psi
Ayarlanabilir sıfır noktası ve aralıkNumara
Basınç aralığı [bar] [Maks.]34.00 bar
Basınç aralığı [bar] [Min.]-1.00 bar
Basınç aralığı [psi] [Maks]493.00 psi
Basınç aralığı [psi] [Min]-14.50 psi
Basınç bağlantısı boyutu7/16-20
Basınç bağlantısı HEX [mm]17.0 mm
Basınç bağlantısı notlarıRakor 1/4 inç, valf depresörlü
Basınç bağlantısı standardıASME B1.1
Basınç bağlantısı tipiUNF
Basınç Erkek/DişiDişi
Basınç ünitesi referansıSealed gauge
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyaliCurrent
Çıkış sinyali [mA] [Maks]20 mA
Çıkış sinyali [mA] [Min]4 mA
Contains batteriesNo
Darbe sönümleyiciNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doğruluk, maks. +/- FS [%]0.80 % RH
Doğruluk, tipik +/- FS [%]0.3 % RH
Doğrusalsızlık BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Düşük Klipsleme Seviyesi3.60
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Önemli özellikler
Değer
Elektrik bağlantısıM12 x 1
Elektrik bağlantısı boyutu4 pim
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiErkek
Elektrik bağlantısı standardıIEC 61076-2-101
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gömme diyaframNumara
In scope of WEEEYes
Kendinden emniyetliNumara
Koruma sınıfı IPIP67
Material DescriptionSensor AKS 33 , -1- 34 bar
OnayC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Onay standardı6967179E227388E31024
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]85 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]185 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Özellik açıklamasıAKS 33-DG31-C1BF08-0
Product lineSensing Solutions
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
SCIP dosyası ürün adıSensor AKS 33
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks]80 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min]0 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Maks]176 °F
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Min]32 °F
Tepki süresi maks. [ms]4 ms
UL markYes
Ürün adıPressure transmitter
Ürün grubuSensors
Ürün tipiAKS 33
Yüksek Klipsleme Seviyesi22.40

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.12 Kilogram
Net ağırlık0.104 Kilogram
Hacim0.251 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428655330
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm