Danfoss logo
AKS 33 and 32 Cable 1-4 - 18 NPT

AKS 33, 0 bar - 30 bar, 0 psi - 435 psi

060G2059

Elektrik bağlantısı: Kablo, Basınç bağlantısı tipi: NPT, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4-18, Özellik açıklaması: AKS 33-C821-D1EC04-0

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
- ortakSiyah
+ beslemeKahverengi
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]85 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]185 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Ambalaj başına düşen miktar8 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Aşırı yük basıncı maks. [bar]55.0 bar
Ayarlanabilir sıfır noktası ve aralıkNumara
Basınç aralığı [bar] [Maks.]30.00 bar
Basınç aralığı [bar] [Min.]0.00 bar
Basınç aralığı [psi] [Maks]435.00 psi
Basınç aralığı [psi] [Min]0.00 psi
Basınç bağlantısı boyutu1/4-18
Basınç bağlantısı standardıANSI/ASME B1.20.1
Basınç bağlantısı tipiNPT
Basınç Erkek/DişiErkek
Basınç ünitesi referansıAbsolute
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyaliCurrent
Çıkış sinyali [mA] [Maks]20 mA
Çıkış sinyali [mA] [Min]4 mA
Contains batteriesNo
Darbe sönümleyiciNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doğruluk, maks. +/- FS [%]0.80 % RH
Doğruluk, tipik +/- FS [%]0.3 % RH
Doğrusalsızlık BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Düşük Klipsleme Seviyesi3.60
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıKablo
Önemli özellikler
Değer
Elektrik bağlantısı yorumlarıBlendajlı
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gömme diyaframNumara
In scope of WEEEYes
Kablo uzunluğu [inç]196.00 in
Kablo uzunluğu [m]5.000 m
Kendinden emniyetliNumara
Koruma sınıfı IPIP67
Material DescriptionSensor AKS 33 1/4 NPT, 0-30bar
OnayATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Onay standardı6967179E227388E31024
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]85 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]185 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Özellik açıklamasıAKS 33-C821-D1EC04-0
Product lineSensing Solutions
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
SCIP dosyası ürün adıSensor AKS 33
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks]80 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min]0 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Maks]176 °F
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Min]32 °F
Tepki süresi maks. [ms]4 ms
UL markYes
Ürün adıPressure transmitter
Ürün grubuSensors
Ürün tipiAKS 33
Yüksek Klipsleme Seviyesi22.40

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.44 Kilogram
Net ağırlık0.377 Kilogram
Hacim1.297 Liter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702422091059
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm