AKS 32, 13.8 bar
027X0107
Basınç aralığı [bar]: 13.8
027X0107
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Basınç aralığı [bar] | 13.80 bar |
| Basınç ünitesi referansı | Absolute |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
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
| Material Description | AKS 32 1-5VDC 0-200PSIA 1/4"1/8"NPT PG9 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Pressure transmitter |
| Ürün grubu | Regionally specified kits |
| Ürün tipi | AKS 32 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.39 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.24 Kilogram |
| Hacim | 2.612 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428490542 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |