AKS 32, 0 bar - 6.89 bar
027X0106
Basınç aralığı [bar]: 0 - 6.89
027X0106
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Basınç aralığı [bar] [Maks.] | 6.89 bar |
| Basınç aralığı [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Basınç ünitesi referansı | Gauge (relative) |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | AKS 32 1-5VDC 0-100PSIA 1/4"1/8"NPT PG9 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Pressure transmitter |
| Ürün grubu | Regionally specified kits |
| Ürün tipi | AKS 32 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.38 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.23 Kilogram |
| Hacim | 2.612 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428490528 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |