AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -145 psi - 130.5 psi
060G7807
Elektrik bağlantısı: Kablo, Basınç bağlantısı tipi: UNF, Basınç bağlantısı boyutu: 7/16-20, Özellik açıklaması: AKS 3000-D631-D1BF08
060G7807
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| - ortak | Beyaz |
| + besleme | Kırmızı |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 185 °F |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Ambalaj başına düşen miktar | 8 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Aşırı yük basıncı maks. [bar] | 33.0 bar |
| Aşırı yük basıncı maks. [psi] | 479 psi |
| Basınç aralığı [bar] [Maks.] | 9.00 bar |
| Basınç aralığı [bar] [Min.] | -1.00 bar |
| Basınç aralığı [psi] [Maks] | 130.50 psi |
| Basınç aralığı [psi] [Min] | -145.00 psi |
| Basınç bağlantısı boyutu | 7/16-20 |
| Basınç bağlantısı HEX [mm] | 17.0 mm |
| Basınç bağlantısı notları | Rakor 1/4 inç, valf depresörlü |
| Basınç bağlantısı standardı | ISO 8434-1 |
| Basınç bağlantısı tipi | UNF |
| Basınç Erkek/Dişi | Dişi |
| Basınç ünitesi referansı | Sealed gauge |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış sinyali | Current |
| Çıkış sinyali [mA] [Maks] | 20 mA |
| Çıkış sinyali [mA] [Min] | 4 mA |
| Contains batteries | No |
| Darbe sönümleyici | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doğrusalsızlık BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Düşük Klipsleme Seviyesi | 3.60 |
| Elektrik bağlantısı | Kablo |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Elektrik bağlantısı yorumları | Blendajlı |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gömme diyafram | Numara |
| Kablo uzunluğu [inç] | 196.00 in |
| Kablo uzunluğu [m] | 5.000 m |
| Kendinden emniyetli | Numara |
| Koruma sınıfı IP | IP67 |
| Material Description | Sensor AKS 3000-D631-D1BF08 |
| Onay | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Onay standardı | 6967179E227388E31024 |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 185 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Özellik açıklaması | AKS 3000-D631-D1BF08 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353 |
| SCIP dosyası ürün adı | Sensor AKS 3000 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks] | 80 °C |
| Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min] | 0 °C |
| Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 176 °F |
| Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Min] | 32 °F |
| Tepki süresi maks. [ms] | 4 ms |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Pressure transmitter |
| Ürün grubu | Sensors |
| Ürün tipi | AKS 3000 |
| Yüksek Klipsleme Seviyesi | 22.40 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.386 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.351 Kilogram |
| Hacim | 1.232 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255163435 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |