Danfoss logo
Pressure transmitter, Screened cable, 7/16-20 UNF female

AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

060G7808

Elektrik bağlantısı: Kablo, Basınç bağlantısı tipi: UNF, Basınç bağlantısı boyutu: 7/16-20, Özellik açıklaması: AKS 3000-D635-D1BF08

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
- ortakBeyaz
+ beslemeKırmızı
+ çıkışYeşil
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]85 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]185 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Ambalaj başına düşen miktar8 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Aşırı yük basıncı maks. [bar]33.0 bar
Aşırı yük basıncı maks. [psi]479 psi
Basınç aralığı [bar] [Maks.]9.00 bar
Basınç aralığı [bar] [Min.]-1.00 bar
Basınç aralığı [psi] [Maks]130.50 psi
Basınç aralığı [psi] [Min]-14.50 psi
Basınç bağlantısı boyutu7/16-20
Basınç bağlantısı HEX [mm]17.0 mm
Basınç bağlantısı notlarıRakor 1/4 inç, valf depresörlü
Basınç bağlantısı standardıISO 8434-1
Basınç bağlantısı tipiUNF
Basınç Erkek/DişiDişi
Basınç ünitesi referansıSealed gauge
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyaliVoltage
Çıkış sinyali [V] [Maks.]10.0000 V
Çıkış sinyali [V] [Min.]0.0000 V
Contains batteriesNo
Darbe sönümleyiciNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doğrusalsızlık BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Düşük Klipsleme Seviyesi0.00
Elektrik bağlantısıKablo
Önemli özellikler
Değer
Elektrik bağlantısı yorumlarıBlendajlı
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gömme diyaframNumara
Kablo uzunluğu [inç]196.00 in
Kablo uzunluğu [m]5.000 m
Kendinden emniyetliNumara
Koruma sınıfı IPIP67
Material DescriptionSensor AKS 3000-D635-D1BF08
OnayATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Onay standardı6967179E227388E31024
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]85 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]185 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Özellik açıklamasıAKS 3000-D635-D1BF08
Product lineSensing Solutions
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
SCIP dosyası ürün adıSensor AKS 3000
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]15.00 V
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks]80 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min]0 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Maks]176 °F
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Min]32 °F
Tepki süresi maks. [ms]4 ms
UL markYes
Ürün adıPressure transmitter
Ürün grubuSensors
Ürün tipiAKS 3000
Yüksek Klipsleme Seviyesi11.50

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.386 Kilogram
Net ağırlık0.351 Kilogram
Hacim1.232 Liter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255163343
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm