AKS 3000, -1 bar - 59 bar, -14.5 psi - 855.5 psi
060G6431
Basınç bağlantısı tipi: M, Basınç bağlantısı boyutu: 16 x 1.5, Özellik açıklaması: AKS 3000-N631-A0CD21-0
060G6431
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| - ortak | Pim 2 |
| + besleme | Pim 1 |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 185 °F |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Ambalaj başına düşen miktar | 20 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Aşırı yük basıncı maks. [bar] | 360.0 bar |
| Ayarlanabilir sıfır noktası ve aralık | Numara |
| Basınç aralığı [bar] [Maks.] | 59.00 bar |
| Basınç aralığı [bar] [Min.] | -1.00 bar |
| Basınç aralığı [psi] [Maks] | 855.50 psi |
| Basınç aralığı [psi] [Min] | -14.50 psi |
| Basınç bağlantısı boyutu | 16 x 1.5 |
| Basınç bağlantısı standardı | ISO 261 |
| Basınç bağlantısı tipi | M |
| Basınç Erkek/Dişi | Erkek |
| Basınç ünitesi referansı | Sealed gauge |
| Cable length (EF000536) | 0 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış sinyali | Current |
| Çıkış sinyali [mA] [Maks] | 20 mA |
| Çıkış sinyali [mA] [Min] | 4 mA |
| Connection (EF000443) | External thread metric |
| Contains batteries | No |
| Darbe sönümleyici | No |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP65 |
| Depth (EF000049) | 100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doğruluk, maks. +/- FS [%] | 2.00 % RH |
| Doğruluk, tipik +/- FS [%] | 1.0 % RH |
| Doğrusalsızlık BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Düşük Klipsleme Seviyesi | 3.60 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Electrical connection (EF003701) | Plug |
| Elektrik bağlantısı | Angular connector |
| Elektrik bağlantısı boyutu | 4 pim |
| Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi | Erkek |
| Elektrik bağlantısı standardı | EN 175301-803-A |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Feed pressure (EF020276) | 59.00 |
| Flange compression class (EF020149) | Other |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Gömme diyafram | Numara |
| Height (EF000040) | 49 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kendinden emniyetli | Numara |
| Koruma sınıfı IP | IP65 |
| Material Description | AKS 3000 (-1 to 59 bar) |
| Max. overpressure (EF022533) | 360.0 |
| Measuring element (EF021417) | Piezo |
| Measuring range (EF001836) | -1.00-59.00 |
| Onay | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Onay standardı | 6967179E227388E31024 |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 185 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Output signal (EF000506) | 4 - 20 mA |
| Özellik açıklaması | AKS 3000-N631-A0CD21-0 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Readable (EF024476) | FALSE |
| SCIP dosya no. | 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353 |
| SCIP dosyası ürün adı | Sensor AKS 3000 |
| Suitable for air (EF021466) | TRUE |
| Suitable for ammonia (EF021671) | TRUE |
| Suitable for gases (EF007249) | TRUE |
| Suitable for glycol (EF002310) | TRUE |
| Suitable for oil (EF021672) | TRUE |
| Suitable for steam (EF020335) | TRUE |
| Suitable for water (EF020334) | TRUE |
| Supply voltage (EF000104) | 32.00 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks] | 80 °C |
| Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min] | 0 °C |
| Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 176 °F |
| Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Min] | 32 °F |
| Tepki süresi maks. [ms] | 4 ms |
| Thread size (EF022694) | Other |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Pressure transmitter |
| Ürün grubu | Sensors |
| Ürün tipi | AKS 3000 |
| Width (EF000008) | 55 |
| With display (EF000458) | FALSE |
| With temperature sensor (EF006034) | TRUE |
| Yüksek Klipsleme Seviyesi | 22.40 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.142 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.126 Kilogram |
| Hacim | 0.27 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428915410 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |