Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, M16x1,5

AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

060G4564

Basınç bağlantısı tipi: M, Basınç bağlantısı boyutu: 16 x 1.5, Özellik açıklaması: AKS 3000-D631-A1CD21-0

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
- ortakPim 2
+ beslemePim 1
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]85 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]185 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Ambalaj başına düşen miktar14 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Aşırı yük basıncı maks. [bar]33.0 bar
Basınç aralığı [bar] [Maks.]9.00 bar
Basınç aralığı [bar] [Min.]-1.00 bar
Basınç aralığı [psi] [Maks]130.50 psi
Basınç aralığı [psi] [Min]-14.50 psi
Basınç bağlantısı boyutu16 x 1.5
Basınç bağlantısı standardıISO 261
Basınç bağlantısı tipiM
Basınç Erkek/DişiErkek
Basınç ünitesi referansıSealed gauge
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyaliCurrent
Çıkış sinyali [mA] [Maks]20 mA
Çıkış sinyali [mA] [Min]4 mA
Contains batteriesNo
Darbe sönümleyiciNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doğruluk, maks. +/- FS [%]2.00 % RH
Doğruluk, tipik +/- FS [%]1.0 % RH
Doğrusalsızlık BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Düşük Klipsleme Seviyesi3.60
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıAngular connector
Elektrik bağlantısı boyutuPg 9
Önemli özellikler
Değer
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiErkek ve Dişi
Elektrik bağlantısı standardıEN 175301-803-A
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gömme diyaframNumara
In scope of WEEEYes
Kendinden emniyetliNumara
Koruma sınıfı IPIP65
Material DescriptionSensor AKS 3000 M16, -1-9bar, mA I/14
OnayATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Onay standardı6967179E227388E31024
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]85 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]185 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Özdeş ürün060G1044
Özellik açıklamasıAKS 3000-D631-A1CD21-0
Product lineSensing Solutions
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
SCIP dosyası ürün adıSensor AKS 3000
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks]40 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min]-30 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Maks]104 °F
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Min]-22 °F
Tepki süresi maks. [ms]4 ms
UL markYes
Ürün adıPressure transmitter
Ürün grubuSensors
Ürün tipiAKS 3000
Yüksek Klipsleme Seviyesi22.40

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.176 Kilogram
Net ağırlık0.159 Kilogram
Hacim0.492 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428834568
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm