Danfoss logo
Pressure transmitter, cable, adapter, 1/4-18 NPT

AKS 3000, -1 bar - 30 bar, -14.5 psi - 426.69 psi

060G3718

Elektrik bağlantısı: Kablo, Basınç bağlantısı tipi: NPT, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4-18, Özellik açıklaması: AKS 3000-N331-DAEC04-0
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: AKS 3000 / AKS 3050, AKS 3000 / AKS 3050, AKS 3000 / AKS 3050

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
- ortakSiyah
+ beslemeKahverengi
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]85 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]185 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Ambalaj başına düşen miktar8 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Aşırı yük basıncı maks. [kg/cm2]60 kg/cm²
Ayarlanabilir sıfır noktası ve aralıkNumara
Basınç aralığı [bar] [Maks.]30.00 bar
Basınç aralığı [bar] [Min.]-1.00 bar
Basınç aralığı [kg/cm2] [Maks]30 kg/cm²
Basınç aralığı [kg/cm2] [Min]-1 kg/cm²
Basınç aralığı [psi] [Maks]426.69 psi
Basınç aralığı [psi] [Min]-14.50 psi
Basınç bağlantısı boyutu1/4-18
Basınç bağlantısı standardıANSI/ASME B1.20.1
Basınç bağlantısı tipiNPT
Basınç Erkek/DişiErkek
Basınç ünitesi referansıSealed gauge
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyaliCurrent
Çıkış sinyali [mA] [Maks]20 mA
Çıkış sinyali [mA] [Min]4 mA
Contains batteriesNo
Darbe sönümleyiciNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doğruluk, maks. +/- FS [%]2.00 % RH
Doğruluk, tipik +/- FS [%]1.0 % RH
Doğrusalsızlık BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Düşük Klipsleme Seviyesi3.60
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Önemli özellikler
Değer
Elektrik bağlantısıKablo
Elektrik bağlantısı yorumlarıBlendajlı + Adaptör
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gömme diyaframNumara
In scope of WEEEYes
Kablo uzunluğu [inç]79.00 in
Kablo uzunluğu [m]2.000 m
Kendinden emniyetliNumara
Koruma sınıfı IPIP67
Material DescriptionDELETED Sensor AKS 3000 1/4 NPT, -1-30 k
OnayATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Onay standardı6967179E227388E31024
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]85 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]185 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Özellik açıklamasıAKS 3000-N331-DAEC04-0
Product lineSensing Solutions
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
SCIP dosyası ürün adıSensor AKS 3000
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks]80 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min]0 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Maks]176 °F
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Min]32 °F
Tepki süresi maks. [ms]4 ms
UL markYes
Ürün adıPressure transmitter
Ürün grubuSensors
Ürün tipiAKS 3000
Yüksek Klipsleme Seviyesi22.40

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.317 Kilogram
Net ağırlık0.269 Kilogram
Hacim1.274 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423194001
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm