AKS 3000, 0 bar - 34.47 bar
027X0111
Basınç aralığı [bar]: 0 - 34.47
027X0111
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Basınç aralığı [bar] [Maks.] | 34.47 bar |
| Basınç aralığı [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Basınç ünitesi referansı | Gauge (relative) |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
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
| Material Description | AKS 3000 4-20MA 0-500 PSIA 1/4"1/8"NPT P |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Pressure transmitter |
| Ürün grubu | Regionally specified kits |
| Ürün tipi | AKS 3000 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.38 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.24 Kilogram |
| Hacim | 2.612 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428490573 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |